Bornier de terre à 2 conducteurs 284【25 pièces par conditionnement】

Bornier de terre à 2 conducteurs 284

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
284-607
284-607/999-950
284-907
284-907/999-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Courant nominal
(A)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) Fonctions de connecteur

191.29 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 33.50-0.20.224-

196.75 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 33.50-0.500.520-

174.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours ------

196.75 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 35570.20.224Conforme aux normes ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 10 Largeur du collier(mm) 10
Longueur de dénudage (max.)(mm) 13 Longueur de dénudage min.(mm) 12 Section transversale max. (flexible)(mm²) 10
Section transversale max. (rigide)(mm²) 10 AWG max. 8 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Configuration Terre Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique