Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
282-821
Référence pièce
|
---|
282-821 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 75 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 46.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 8 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 13 | Longueur de dénudage min.(mm) | 12 |
Courant nominal(A) | 30 | Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 6 |
AWG (min.) | 24 | AWG max. | 10 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Fonctions de connecteur | + option de test | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement de commutation longitudinal à 2 conducteurs, le numéro d'article est le suivant: 282-821.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 282-821.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles