Référence fabricant: 2002-1907
Marque: WAGO
Prix: 335.01 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2002-1907
Référence pièce
|
---|
2002-1907 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
335.01 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 16 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 2 | Broches par rangée | 2 | Poids(g) | 11 |
Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne Dualport PG | Configuration | Terre |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne conductrice de protection à 2 conducteurs 2002, le numéro d'article est le suivant: 2002-1907.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-1907.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles