Borne conductrice de protection à 2 conducteurs 870【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
870-907/999-950
870-917
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Poids
(g)
Fonctions de connecteur

464.59 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 27.508.049Conforme aux normes ATEX Ex-e II

257.69 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 26.505.006-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (longueur)(mm) 5 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 6 Courant nominal(A) 24
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Couleur Vert-jaune
Type de connecteur (catégorie) Borne PG Configuration Terre Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui

Assistance technique