Module de démarrage à 2 conducteurs 2020【250 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2020-267

Référence pièce
2020-267
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

716.01 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 40.5 Taille du produit (longueur)(mm) 4.2
Taille du produit (largeur)(mm) 3.5 Largeur du collier(mm) 3.50 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9
Courant nominal(A) 13.5 Tension nominale(V) 500 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14
Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1
AWG (min.) 24 AWG max. 16 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Poids(g) 3.24 Couleur Vert-jaune
Type de connecteur (catégorie) Borne Configuration Terre Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Module de démarrage à 2 conducteurs 2020, le numéro d'article est le suivant: 2020-267.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2020-267.

Assistance technique