Barrette de connexion à 2 conducteurs 262【25-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
262-104
262-107
262-108
262-109
262-111
262-112
262-152
262-153
262-154
262-155
262-156
262-157
262-158
262-159
262-160
262-161
262-162
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre de rangées Fonctions de connecteur

403.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 842.54+ manchon

683.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1463.507+ manchon

775.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1670.508+ manchon

436.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 1877.509+ manchon

267.81 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 1191.5011+ manchon

289.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1298.5012+ manchon

224.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 418.402+ base de verrouillage à loquet

315.92 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 625.403+ base de verrouillage à loquet

403.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 832.404+ base de verrouillage à loquet

497.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 1039.405+ base de verrouillage à loquet

300.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1246.406+ base de verrouillage à loquet

344.33 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1453.407+ base de verrouillage à loquet

388.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1660.408+ base de verrouillage à loquet

436.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1867.409+ base de verrouillage à loquet

245.95 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2074.4010+ base de verrouillage à loquet

267.81 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1181.4011+ base de verrouillage à loquet

289.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1288.4012+ base de verrouillage à loquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 23 Largeur du collier(mm) 7 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 630
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG max. 12
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Réglette de raccordement Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui

Assistance technique