Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2001-1202 |
2001-1203 |
2001-1205 |
2001-1206 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 3.547 | Orange | ||
106.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 3.8 | Rouge | ||
100.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 3.533 | Noir | ||
108.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 3.533 | Jaune |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 4.2 | Largeur du collier(mm) | 4.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
Courant nominal(A) | 18 | Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles