Borne traversante à 2 conducteurs 780【50 pièces par conditionnement】

Borne traversante à 2 conducteurs 780

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
780-601
780-602
780-604
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Couleur Configuration

78.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours ---

82.77 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8.57Orange-

82.77 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8.531BleuN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 43.50 Taille du produit (longueur)(mm) 5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 1000 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique