Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
781-604 |
781-992 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
91.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | ||
91.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 43.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 6 | Largeur du collier(mm) | 6 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
Courant nominal(A) | 30 | Tension nominale(V) | 750 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Poids(g) | 9.564 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles