Borne traversante à 2 conducteurs 782【25-50 pièces par conditionnement】

Borne traversante à 2 conducteurs 782

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
782-601
782-604
782-992
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Niveau de contamination Poids
(g)
Couleur Configuration Fonctions de connecteur

69.37 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -------

71.55 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 411000316.972BleuN-

141.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 39750-16.966GrisLConforme aux normes ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 43.50 Taille du produit (longueur)(mm) 8
Taille du produit (largeur)(mm) 8 Largeur du collier(mm) 8 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (flexible)(mm²) 6 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2
Section transversale max. (rigide)(mm²) 6 AWG (min.) 24 AWG max. 10
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique