Borne traversante à 2 conducteurs 783【25 pièces par conditionnement】

Borne traversante à 2 conducteurs 783

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

783-992

Référence pièce
783-992
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

130.71 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 43.50 Taille du produit (longueur)(mm) 12
Taille du produit (largeur)(mm) 12 Largeur du collier(mm) 12 Longueur de dénudage (max.)(mm) 16
Courant nominal(A) 68 Tension nominale(V) 750 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2
Section transversale max. (flexible)(mm²) 16 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 16
AWG (min.) 24 AWG max. 6 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Poids(g) 32.204 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Continuité Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur Conforme aux normes ATEX Ex-e II Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne traversante à 2 conducteurs 783, le numéro d'article est le suivant: 783-992.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 783-992.

Assistance technique