Référence fabricant: 785-604
Marque: WAGO
Prix: 179.27 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
785-604
Référence pièce
|
---|
785-604 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 44.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 16 | Taille du produit (largeur)(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 16 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 23 | Courant nominal(A) | 125 |
Tension nominale(V) | 1000 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 6 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 35 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 6 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 35 | AWG (min.) | 10 |
AWG max. | 2 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Niveau de contamination | 3 | Poids(g) | 87.195 | Couleur | Bleu |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Configuration | N | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne traversante à 2 conducteurs 785, le numéro d'article est le suivant: 785-604.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 785-604.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles