Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
870-901 |
870-902 |
870-903 |
870-904 |
870-905 |
870-909 |
870-911 |
870-912 |
870-914 |
870-919 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Niveau de contamination | Poids (g) | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 27.50 | 24 | 500 | 3 | 4.303 | Gris | L | - | ||
108.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
119.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 27.50 | 24 | 500 | 3 | 4.313 | Rouge | - | - | ||
108.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 27.50 | 24 | 500 | 3 | 4.313 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
119.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 27.50 | 24 | 500 | 3 | 4.313 | Noir | - | - | ||
119.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 27.50 | 22 | 420 | - | 4.379 | Gris | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | ||
114.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 26.50 | 24 | 500 | 3 | 3.963 | Gris | L | - | ||
114.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 26.50 | 24 | 500 | 3 | 3.991 | Orange | - | - | ||
106.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 26.50 | 24 | 500 | 3 | 3.991 | Bleu | N | - | ||
119.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 26.50 | 22 | 420 | - | 4.009 | Gris | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Niveau de contamination
Poids(g)
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles