Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
880-901 |
880-901/999-940 |
880-902 |
880-902/999-940 |
880-904 |
880-904/999-940 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Couleur | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6.473 | Gris | L | ||
174.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 6.473 | Gris | L | ||
180.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | - | ||
191.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 6.473 | Orange | - | ||
180.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6.41 | Bleu | N | ||
180.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 6.503 | Bleu | N |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 29 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 |
Courant nominal(A) | 25 | Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Couleur
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles