Bornier traversant à 2 conducteurs 2007

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2007-8801

Référence pièce
2007-8801
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.99 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 8 Largeur du collier(mm) 8
Longueur de dénudage (max.)(mm) 15 Longueur de dénudage min.(mm) 13 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 6 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 10
AWG (min.) 20 AWG max. 10 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Continuité
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + option de test

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant à 2 conducteurs 2007, le numéro d'article est le suivant: 2007-8801.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2007-8801.

Assistance technique