Bornier traversant à 2 conducteurs 2010【1-25 pièces par conditionnement】

Bornier traversant à 2 conducteurs 2010

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2010-1201
2010-1202
2010-1204
2010-1302
2010-1303
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Niveau de contamination Poids
(g)
Type (divers) Couleur Configuration Fonctions de connecteur Produits industriels

2.57 €

1 Disponible 3 jours 2--19172--2 conducteursGrisL--

80.60 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 236.901017-2316.9-Orange-Conforme aux normes ATEX Ex-e IIOui

3.40 €

1 Disponible 3 jours 2--19172--2 conducteursBleuN--

125.27 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -36.901017-3322.025-Orange-Conforme aux normes ATEX Ex-e IIOui

136.17 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -36.901017-3323.515-Rouge-Conforme aux normes ATEX Ex-e IIOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 10 Largeur du collier(mm) 10 Courant nominal(A) 57
Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 16
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 10 AWG (min.) 20
AWG max. 6 Nombre de rangées 1 Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique