Borne de liaison équipotentielle à 1 conducteur 2016【20-25 pièces par conditionnement】

Borne de liaison équipotentielle à 1 conducteur 2016

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2016-7111
2016-7711
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Poids
(g)
Configuration

153.03 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 38.1024.932-

125.27 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 40.8034.106L

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Taille du produit (longueur)(mm) 12 Taille du produit (largeur)(mm) 12
Largeur du collier(mm) 12 Longueur de dénudage (max.)(mm) 18 Courant nominal(A) 76
Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 25
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 16 AWG (min.) 20
AWG max. 4 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 1
Niveau de contamination 3 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne PD
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique