Borne de liaison équipotentielle à 1 conducteur 784【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

784-623

Référence pièce
784-623
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

130.71 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 43.50 Taille du produit (longueur)(mm) 10
Taille du produit (largeur)(mm) 10 Largeur du collier(mm) 10 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12
Courant nominal(A) 57 Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2
Section transversale max. (flexible)(mm²) 16 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 10
AWG (min.) 24 AWG max. 6 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 1 Niveau de contamination 3 Poids(g) 32.92
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne PD Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de liaison équipotentielle à 1 conducteur 784, le numéro d'article est le suivant: 784-623.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 784-623.

Assistance technique