Barrette mâle pour ensemble à deux niveaux 232【25-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
232-332
232-333
232-334
232-336
232-337
232-338
232-340
232-342
232-346
232-362
232-363
232-364
232-366
232-368
232-372
232-376
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (largeur)
(mm)

169.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 2Gris5213.2

202.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 24 jours 3Gris5318.2

218.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 4Gris5423.2

147.05 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 6Gris5633.2

196.75 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 7Gris5738.2

213.16 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 8Gris5843.2

213.16 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10Gris51053.2

251.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 12Gris51263.2

180.36 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 16Gris51683.2

169.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 2Orange5.08213.36

202.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 24 jours 3Orange5.08318.44

218.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 4Orange5.08423.52

174.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 6Orange5.08633.68

213.16 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 8Orange5.08843.84

245.95 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 24 jours 12Orange5.081264.16

180.36 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 16Orange5.081684.48

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +100 Température min.(°C) -60 Nombre de rangées 1
Courant nominal(A) 12 Tension nominale(V) 320 Taille du produit (hauteur)(mm) 31
Taille du produit (longueur)(mm) 17 Série (connecteurs) 301 Connexion (composants) Circuit imprimé
Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Type de connecteur Connecteur mâle, angle droit Connecteurs fil à carte
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyamide
Forme de broche Carré Type de barrette à broches (catégorie) Barrette à broches (standard) Produits industriels Oui

Assistance technique