Bornier PCB modulaire avec connexion de potentiel en commun【300 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
742-121
742-124
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

377.13 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours

420.87 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Color Gris AWG max. 12
AWG (min.) 28 Espacement des contacts(mm) 5 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Longueur de dénudage min.(mm) 8 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 1 Tension nominale(V) 320 Taille du produit (hauteur)(mm) 27.20
Taille du produit (longueur)(mm) 5.00 Taille du produit (largeur)(mm) 34.70 Série (connecteurs) 742
Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort
Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique