Connecteur multi-broches avec broches à souder coudées【120 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

713-1426/105-000/997-406

Référence pièce
713-1426/105-000/997-406
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

408.96 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 12 Color Noir Espacement des contacts(mm) 3.50
Température max.(°C) +100 Température min.(°C) -60 Nombre de rangées 2
Broches par rangée 6 Courant nominal(A) 12 Tension nominale(V) 160
Taille du produit (hauteur)(mm) 15.7 Taille du produit (longueur)(mm) 13.5 Taille du produit (largeur)(mm) 22.5
Série (connecteurs) 1735 Connexion (composants) Circuit imprimé Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé)
Type de connecteur Connecteur mâle, angle droit Connecteurs fil à carte Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Matériau d'isolation PA 6.6 Forme de broche Carré
Type de barrette à broches (catégorie) Barrette à broches (standard) Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur multi-broches avec broches à souder coudées, le numéro d'article est le suivant: 713-1426/105-000/997-406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 713-1426/105-000/997-406.

Assistance technique