Bornier PCB 235【20-520 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
235-102
235-103
235-103/330-000
235-104
235-105
235-105/330-000
235-106
235-108
235-108/330-000
235-109
235-112
235-402/332-000
235-402/333-000
235-403/332-000
235-404/333-000
235-405/331-000
235-405/333-000
235-406/331-000
235-407
235-407/331-000
235-408/331-000
235-409/332-000
235-410
235-410/331-000
235-412
235-412/331-000
235-436/331-000
235-503/331-000
235-504
235-505/331-000
235-506/331-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG max. Espacement des contacts
(mm)
Section transversale max. (inflexible)
(mm²)
Section transversale min. (inflexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Caractéristiques de borne PCB Sens d'actionnement Orientation du connecteur Surface de contact Matériau d'isolation

290.20 €

520 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 2Orange163.811.500.501.500.7511217.532012.509.1219.10+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)-Polyamide 6.6

323.81 €

360 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 3Orange163.811.500.501.500.7510317.532012.9312.5019.10+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)-Polyamide 6.6

312.60 €

360 pièces par conditionnement

1 paquet 29 jours 3Orange163.811.500.500.750.2510317.532012.8012.5012.93+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)-Polyamide 6.6

323.81 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 4Orange163.811.500.501.500.7510417.532016.7412.5019.10+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)-Polyamide 6.6

319.33 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 5Orange163.811.500.501.500.7510517.532019.1012.5020.55+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)-Polyamide 6.6

308.12 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 5Orange163.811.500.500.750.2510517.532012.8012.5020.55+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)-Polyamide 6.6

301.40 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 6Orange163.811.500.501.500.7510617.532019.1012.5024.36+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)-Polyamide 6.6

308.12 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 29 jours 8Orange163.811.500.501.500.7510817.532019.1012.5031.98+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)-Polyamide 6.6
-

333.41 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 8Orange163.811.500.500.750.2510817.532012.8012.5031.98+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)-Polyamide 6.6

333.41 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 9Orange163.811.500.501.500.7510917.532019.1012.5035.79+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)-Polyamide 6.6

308.12 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 12Orange163.811.500.501.500.75101217.532019.1012.5047.22+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)-Polyamide 6.6

235.28 €

420 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 2Gris145.081.500.20.750.251022432012.5011.5019.10+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)ÉtaméPolyamide 6.6

229.68 €

420 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 2Gris145.082.500.501.500.25722432012.5011.5012.80+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)ÉtaméPolyamide 6.6

252.09 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 3Gris145.081.500.20.750.251032432016.5012.5019.10+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)ÉtaméPolyamide 6.6

273.28 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 4Gris145.082.500.501.500.25742432012.8012.5021.50+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)ÉtaméPolyamide 6.6

263.29 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 5Gris145.081.500.20.750.251052432019.1012.5026.50+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)ÉtaméPolyamide 6.6

252.09 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 29 jours 5Gris145.082.500.501.500.25952432012.8012.5026.50+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)ÉtaméPolyamide 6.6

235.28 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours --------------------

224.08 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 7Gris145.082.500.501.500.25972432012.8012.5036.5+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)ÉtaméPolyamide 6.6

235.28 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 7Gris145.081.500.20.750.25672432019.1012.5036.5+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)ÉtaméPolyamide 6.6

201.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 8Gris145.081.500.20.750.25982432019.1012.5041.50+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)ÉtaméPolyamide 6.6

229.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 74 jours 9Gris145.081.500.20.750.25992432019.1012.5046.50+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)ÉtaméPolyamide 6.6

196.07 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10Gris145.082.500.501.500.259102432012.8012.5051.5+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)ÉtaméPolyamide 6.6

201.67 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10Gris145.081.500.20.750.259102432019.1012.5051.5+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)ÉtaméPolyamide 6.6

213.16 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 12Gris145.082.500.501.500.259122432012.8012.5061.50+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Parallèle (à la carte de circuit imprimé)ÉtaméPolyamide 6.6

201.67 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 74 jours --------------------
-

213.16 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 36Gris145.082.500.501.500.25103624320---+ PUSH WIRE®Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)-ÉtaméPolyamide 6.6

184.87 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 3Gris147.621.500.20.750.2563-63019.1012.5024.00+ CAGE CLAMP®-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Étamé-

168.05 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 5Gris147.622.500.501.500.2564-63012.8012.5031.50+ PUSH WIRE®-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Étamé-

190.47 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 75 jours 5Gris147.621.500.20.750.2565-63019.1012.5039.00+ CAGE CLAMP®-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Étamé-

168.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 6Gris147.621.500.20.750.2566-63019.1012.5046.50+ CAGE CLAMP®-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Étamé-

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG (min.) 20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Nombre de rangées 1
Série (connecteurs) 235 Connexion (composants) Circuit imprimé Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort
Matériau de contact Cuivre cathodique Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique