Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre de rangées | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Sens d'actionnement | Orientation du connecteur | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.99 € | 280 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 3 | 5.08 | 8 | 8 | - | 3 | 24 | 320 | 16.50 | 13.5 | 19.70 | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
388.07 € | 220 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 4 | 5.08 | 8 | 6 | - | 4 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 21.50 | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
420.87 € | 180 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 5 | 5.08 | 8 | 6 | - | 5 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 26.50 | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
359.64 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 6 | 5.08 | 8 | 6 | - | 6 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 31.50 | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
366.21 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 7 | 5.08 | 8 | 6 | - | 7 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 36.5 | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
381.51 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 9 | 5.08 | 8 | 6 | - | 9 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 46.50 | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
344.33 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 10 | 5.08 | 8 | 6 | - | 10 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 51.5 | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
403.37 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 16 | 5.08 | 8 | 6 | - | 16 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 81.50 | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
398.99 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 24 | 5.08 | 8 | 6 | - | 24 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 121.50 | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
- | 245.95 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 1 | - | 8 | 6 | - | 1 | 24 | 320 | - | - | - | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | - | Polyamide | |
- | 326.84 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 1 | - | 8 | 6 | - | 1 | 24 | 320 | - | - | - | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | - | Polyamide | |
267.81 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 4 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 4 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 31.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
283.12 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 5 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 5 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 39.00 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
278.76 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 6 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 6 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 46.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
256.88 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 7 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 7 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 54 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
245.95 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 9 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 9 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 69.00 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
273.28 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 10 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 10 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 76.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
218.63 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 12 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 12 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 91.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
- | 240.48 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 16 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 121.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | |
207.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 4 | 10.16 | 8 | 6 | - | 4 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 41.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
202.21 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 5 | 10.16 | 8 | 10 | - | 5 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 51.5 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
235.01 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 6 | 10.16 | 8 | 10 | - | 6 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 61.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
202.21 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 7 | 10.16 | 8 | 10 | - | 7 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 71.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
229.55 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 8 | 10.16 | 8 | 10 | - | 8 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 81.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
174.89 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 9 | 10.16 | 8 | 13 | - | 9 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 91.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
196.75 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 10 | 10.16 | 8 | 13 | - | 10 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 101.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
229.55 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 12 | 10.16 | 8 | 13 | - | 12 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 121.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | ||
- | 130.71 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 16 | 10.16 | 8 | 13 | - | 16 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 161.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - | |
- | 185.83 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 24 | 10.16 | 8 | 13 | - | 24 | - | 630 | 19.70 | 13.5 | 241.50 | - | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | - |
Loading...
Color | Gris | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.50 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Série (connecteurs) | 254 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Caractéristiques de borne PCB | + PUSH WIRE® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Nombre de rangées
Broches par rangée
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Sens d'actionnement
Orientation du connecteur
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles