Bornier PCB 256【20-400 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
256-402/000-009/999-950
256-402/332-000
256-402/332-009/999-950
256-403/000-009/999-950
256-403/332-000
256-403/332-009/999-950
256-404/000-009/999-950
256-404/332-000
256-405/000-009/999-950
256-405/332-000
256-406/000-009/999-950
256-406/332-000
256-407/000-009/999-950
256-407/332-000
256-407/332-009/999-950
256-408/000-009/999-950
256-408/332-009/999-950
256-409/000-009/999-950
256-410/000-009/999-950
256-412/000-009/999-950
256-416/000-009/999-950
256-424/000-009/999-950
256-448/000-009/999-950
256-448/332-009/999-950
256-502/000-009/999-950
256-503/000-009/999-950
256-503/332-000
256-504/000-009/999-950
256-504/332-000
256-505/000-009/999-950
256-506/000-009/999-950
256-507/000-009/999-950
256-508/000-009/999-950
256-509/000-009/999-950
256-510
256-510/000-009/999-950
256-512/000-009/999-950
256-516/000-009/999-950
256-524/000-009/999-950
256-602/000-009/999-950
256-603/000-009/999-950
256-604/000-009/999-950
256-605/000-009/999-950
256-606/000-009/999-950
256-608/000-009/999-950
256-610/000-009/999-950
256-612
256-612/000-009/999-950
256-616/000-009/999-950
256-624/000-009/999-950
256-753/999-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)
Sens d'actionnement Matériau d'isolation

588.24 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours --------------

319.33 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 2Gris5.0862-320-17.6012.9023.70---

599.44 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 2Gris clair5.0882-176-17.6012.9023.70---

547.89 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours --------------

341.73 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 3Gris5.08103-320-17.9017.6023.70---

588.24 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 3Gris clair5.0883-176-17.9017.6023.70---

464.99 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 4Gris clair5.0884-176-22.2017.6022.90---

296.92 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 4Gris5.0864-320-22.9017.6023.70---

487.40 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 5Gris clair5.0885-176-22.2017.6027.90---

319.33 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 5Gris5.0865-320-23.7017.6027.90---

498.60 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 6Gris clair5.0886-176-22.2017.6032.90---

323.81 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 6Gris5.0866-320-23.7017.6033.38---

498.60 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 7Gris clair5.0887-176-22.2017.6037.90---

323.81 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 7Gris5.0867-320-23.7017.6037.90---

521.01 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 7Gris clair5.0887-176-23.7017.6037.90---

435.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 8Gris clair5.0888-176-22.2017.6042.90---

447.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 8Gris clair5.0888-176-23.7017.6042.90---

487.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 9Gris clair5.0889-176-22.2017.6047.9---

424.65 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 10Gris clair5.08810-176-22.2017.6052.90---

408.96 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 12Gris clair5.08812-176-22.2017.6062.90---

536.69 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 16Gris clair5.08816-176-22.2017.6082.90---

525.49 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 24Gris clair5.08824-176-22.2017.60122.90---

509.80 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 48Gris clair5.08848-176-22.2017.60242.90---

532.21 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 48Gris clair5.08848-176-23.7017.60242.90---

469.47 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 2Gris clair7.6262-275-17.9017.6022.20---

386.56 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 3Gris clair7.6263-275-22.2017.6025.40---

252.09 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 3Gris7.6283-400-23.7017.6025.40---

375.35 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 4Gris clair7.6264-275-22.2017.6032.90---

240.88 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 4Gris7.6284-400-23.7017.6032.90---

379.83 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 5Gris clair7.6265-275-22.2017.6040.40---

346.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 6Gris clair7.6266-275-22.2017.6047.9---

330.53 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 7Gris clair7.6267-275-22.2017.6055.40---

301.40 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours --------------

335.01 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours --------------

224.08 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 10Gris7.62810-32017.622.2017.6077.9011.6--

368.63 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 10Gris clair7.62610-275-22.2017.6077.90---

290.20 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 12Gris clair7.62612-275-22.2017.6092.90---

379.83 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 16Gris clair7.62616-275-22.2017.60122.90---

280.11 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 24Gris clair7.62624-275-22.2017.60182.90---

323.81 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 2Gris clair10.165216275-22.2017.6022.90-Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

312.60 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 3Gris clair10.165316275-22.2017.6032.90-Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

263.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 4Gris clair10.165416275-22.2017.6042.90-Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

246.49 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 5Gris clair10.165516275-22.2017.6052.90-Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

235.28 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 6Gris clair10.165616275-22.2017.6062.90-Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

312.60 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 8Gris clair10.165816275-22.2017.6082.90-Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

257.69 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 10Gris clair10.1651016275-22.2017.60102.90-Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

190.47 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 12Gris10.16612-100017.622.2017.60122.9016.732--

308.12 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 12Gris clair10.1651216275-22.2017.60122.90-Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

201.67 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 16Gris clair10.1651616275-22.2017.60162.90-Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

290.20 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 24Gris clair10.1652416275-22.2017.60242.90-Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

263.29 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 1Gris clair7.6261-275-17.6010.322.20---

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Longueur de dénudage (max.)(mm) 6 Nombre de rangées 1 Série (connecteurs) 256
Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort
Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique