Bornier PCB 257【400 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

257-452/000-009/999-950

Référence pièce
257-452/000-009/999-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

621.85 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Color Gris clair AWG max. 12
AWG (min.) 28 Espacement des contacts(mm) 5.08 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Longueur de dénudage min.(mm) 8 Longueur de dénudage (max.)(mm) 6 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Tension nominale(V) 176 Taille du produit (hauteur)(mm) 14.20
Taille du produit (longueur)(mm) 12.90 Taille du produit (largeur)(mm) 24.20 Série (connecteurs) 257
Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort
Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier PCB 257, le numéro d'article est le suivant: 257-452/000-009/999-950.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 257-452/000-009/999-950.

Assistance technique