PCB terminal strip 233【40 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
233-136
233-148
233-248
233-436
233-448
233-536
233-548
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

503.08 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 36Gris2.50103615.712.1092.30

671.15 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 48Gris2.50104815.712.10122.30

834.73 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 48Gris2.50104819.5013.90122.30

503.08 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 36Orange2.5463615.712.1093.74

671.15 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 48Orange2.5464815.712.10124.22

683.21 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours --------

834.73 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 48Orange2.5464819.5013.90124.22

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 20 AWG (min.) 28 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 0.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Longueur de dénudage (max.)(mm) 6 Nombre de rangées 1 Tension nominale(V) 160
Série (connecteurs) 233 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP®
Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique