PCB terminal strip 234【40-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
234-236
234-248
234-509
234-524
234-536
234-548
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (largeur)
(mm)

626.33 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 29 jours 36Gris2.503692.20

834.73 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 48Gris2.5048122.20

738.37 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 9Orange2.54925.06

1,404.68 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 24Orange2.542463.16

683.21 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 29 jours 36Orange2.543693.64

834.73 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 29 jours 48Orange2.5448124.12

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 20 AWG (min.) 28 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 0.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Longueur de dénudage min.(mm) 6 Longueur de dénudage (max.)(mm) 6 Nombre de rangées 1
Tension nominale(V) 160 Taille du produit (hauteur)(mm) 18.00 Taille du produit (longueur)(mm) 14.40
Série (connecteurs) 234 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP®
Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB) Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique