Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG (min.) | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre de rangées | Broches par rangée | Tension nominale (V) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621.85 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2 | Gris clair | 28 | 5.08 | 8 | 1 | 2 | 176 | - | 18.20 | 12.90 | 18.30 | - | |||
323.81 € | 280 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
603.92 € | 280 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 3 | Gris clair | 28 | 5.08 | 12 | 1 | 3 | 176 | - | 18.20 | 17.90 | 18.30 | - | |||
285.72 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | Gris | 28 | 5.08 | 6 | - | 4 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 22.90 | - | |||
503.08 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | Gris clair | 28 | 5.08 | 12 | 1 | 4 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 22.90 | - | |||
301.40 € | 160 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | Gris | 28 | 5.08 | 6 | - | 5 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 27.90 | - | |||
532.21 € | 160 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | Gris clair | 28 | 5.08 | 6 | 1 | 5 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 27.90 | - | |||
333.41 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 6 | Gris | 28 | 5.08 | 6 | - | 6 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 32.90 | - | ||
547.89 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 6 | Gris clair | 28 | 5.08 | 6 | 1 | 6 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 32.90 | - | |||
308.12 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 7 | Gris | 28 | 5.08 | 5 | - | 7 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 37.90 | - | |||
296.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 9 | Gris | 28 | 5.08 | 6 | - | 9 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 47.9 | - | |||
532.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 9 | Gris clair | 28 | 5.08 | 6 | 1 | 9 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 47.9 | - | |||
263.29 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | Gris | 28 | 5.08 | 6 | - | 10 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 52.90 | - | |||
469.47 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 10 | Gris clair | 28 | 5.08 | 6 | 1 | 10 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 52.90 | - | |||
257.69 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 12 | Gris | 28 | 5.08 | 6 | - | 12 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 62.90 | - | |||
453.79 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 12 | Gris clair | 28 | 5.08 | 6 | 1 | 12 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 62.90 | - | |||
335.01 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | Gris | 28 | 5.08 | 6 | - | 16 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 82.90 | - | |||
330.53 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | Gris | 28 | 5.08 | 6 | - | 24 | 320 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 122.90 | 27.72 | |||
581.51 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 24 | Gris clair | 28 | 5.08 | 6 | 1 | 24 | 176 | - | 18.30 | 18.20 | 122.90 | - | |||
246.49 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
330.53 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 48 | Gris | 28 | 5.08 | 6 | - | 48 | 320 | - | 18.30 | 18.20 | 242.90 | - | |||
246.49 € | 280 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2 | Gris | 25 | 7.62 | 6 | - | 2 | 630 | - | 22.20 | 17.90 | 23 | - | |||
235.28 € | 180 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 3 | Gris | 25 | 7.62 | 6 | - | 3 | 630 | - | 18.30 | 18.20 | 25.40 | - | |||
413.44 € | 180 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 3 | Gris clair | 28 | 7.62 | 6 | 1 | 3 | 275 | - | 18.30 | 18.20 | 25.40 | - | |||
224.08 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | Gris | 25 | 7.62 | 6 | - | 4 | 630 | - | 18.30 | 18.20 | 32.90 | - | |||
240.88 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | Gris | 25 | 7.62 | 6 | - | 5 | 630 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 40.40 | 7.34 | |||
420.17 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | Gris clair | 28 | 7.62 | 6 | 1 | 5 | 275 | - | 18.30 | 18.20 | 40.40 | - | |||
212.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | Gris | 25 | 7.62 | 6 | - | 6 | 630 | - | 18.30 | 18.20 | 47.9 | - | |||
201.67 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 7 | Gris | 25 | 7.62 | 6 | - | 7 | 630 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 55.40 | 10 | |||
184.87 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 8 | Gris | 25 | 7.62 | 6 | - | 8 | 630 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 42.90 | 11.38 | |||
207.27 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 9 | Gris | 25 | 7.62 | 6 | - | 9 | 630 | - | 18.30 | 18.20 | 70.40 | - | |||
224.08 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | Gris | 25 | 7.62 | 6 | - | 10 | 630 | - | 18.30 | 18.20 | 77.90 | - | |||
184.87 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 12 | Gris | 25 | 7.62 | 6 | - | 12 | 630 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 92.90 | 17.357 | |||
240.88 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | Gris | 25 | 7.62 | 6 | - | 16 | 630 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 122.90 | 22.66 | |||
179.27 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 24 | Gris | 25 | 7.62 | 8 | - | 24 | 630 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 182.90 | 33.93 | |||
156.85 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | Gris | 25 | 10.16 | 8 | - | 5 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 52.90 | 8.565 | |||
145.65 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 6 | Gris | 25 | 10.16 | 8 | - | 6 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 62.90 | 10.241 | |||
173.65 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 7 | Gris | 25 | 10.16 | 8 | - | 7 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 72.90 | 11.917 | |||
145.65 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 9 | Gris | 25 | 10.16 | 8 | 1 | 9 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 92.90 | 15.269 | |||
162.45 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 10 | Gris | 25 | 10.16 | 8 | 1 | 10 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 102.90 | 16.945 | |||
190.47 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 12 | Gris | 25 | 10.16 | 8 | 1 | 12 | 1000 | - | 18.30 | 18.20 | 122.90 | - | |||
128.84 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | Gris | 25 | 10.16 | 8 | 1 | 16 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 162.90 | 27.001 | |||
184.87 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 24 | Gris | 25 | 10.16 | 8 | 1 | 24 | 1000 | 18.3 | 18.30 | 18.20 | 242.90 | 40.409 |
Loading...
AWG max. | 12 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 |
Série (connecteurs) | 255 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® |
Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
AWG (min.)
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Nombre de rangées
Broches par rangée
Tension nominale(V)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles