Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
740-102/000-021 |
740-104/000-021 |
740-105/000-006 |
740-112/000-021 |
740-112/000-023 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Longueur de dénudage min. (mm) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639.48 € | 460 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | - | - | - | - | - | - | ||
622.00 € | 240 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 4 | Gris clair | 6 | 4 | 20.00 | 23.30 | ||
578.28 € | 180 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 5 | Bleu | 10 | 5 | 23.30 | 25 | ||
447.09 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 12 | Gris clair | 6 | 12 | 23.30 | 60.00 | ||
442.72 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 12 | Vert | 10 | 12 | 23.30 | 60.00 |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Espacement des contacts(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 7 | Nombre de rangées | 1 |
Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 320 | Taille du produit (longueur)(mm) | 11.10 |
Série (connecteurs) | 740 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® |
Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Sens d'actionnement | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | Polyamide |
Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Longueur de dénudage min.(mm)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles