Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
231-139/001-000/105-604 |
231-142/001-000/105-604 |
231-267/001-000 |
231-269/001-000 |
231-307/031-000 |
231-548/001-000 |
231-835/001-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG max. | AWG (min.) | Espacement des contacts (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Connexion (composants) | Caractéristiques de connecteur | Orientation du connecteur | Type de connecteur | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 9 | Noir | - | - | 5 | - | - | - | 9 | 10 | 320 | 14.4 | 8.4 | 48.2 | Circuit imprimé | for THR soldering | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, vertical mount | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
296.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 12 | Noir | - | - | 5 | - | - | - | 12 | 10 | 320 | 14.4 | 8.4 | 63.2 | Circuit imprimé | for THR soldering | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, vertical mount | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
98.59 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 7 | Gris | - | - | 7.5 | - | - | - | 7 | - | 630 | 17 | 8.4 | 53 | Circuit imprimé | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, vertical mount | Polyamide 6.6 | |||
134.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 9 | Gris | - | - | 7.5 | - | - | - | 9 | - | 630 | 17 | 8.4 | 68 | Circuit imprimé | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, vertical mount | Polyamide 6.6 | |||
252.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 7 | Orange | 12 | 28 | 5.08 | 2.5 | 0.08 | 9 | 7 | - | 320 | 26.45 | 14.30 | 50.36 | Spring-loaded terminal | - | - | Plug, vertical mount | Polyamide 6.6 | |||
218.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 18 | Orange | - | - | 5.08 | - | - | - | 18 | - | 320 | 12.2 | 12 | 89.56 | Circuit imprimé | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, vertical mount | Polyamide 6.6 | |||
163.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 5 | Gris | - | - | 7.5 | - | - | - | 5 | - | 630 | 12.2 | 12 | 38 | Circuit imprimé | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | Polyamide 6.6 |
Loading...
Nombre de rangées | 1 | Série (connecteurs) | 231 | Connecteurs | fil à carte |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Type de barrette à broches (catégorie) | Pin enclosure - PCB |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
AWG max.
AWG (min.)
Espacement des contacts(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Broches par rangée
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Connexion (composants)
Caractéristiques de connecteur
Orientation du connecteur
Type de connecteur
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles