Pin enclosure - PCB 734【25-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
734-140/105-604
734-142/046-000
734-165/105-604
734-371
734-405/001-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG max. AWG (min.) Section transversale (max.)
(mm²)
Section transversale min.
(mm²)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Broches par rangée Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Connexion (composants) Caractéristiques de connecteur Orientation du connecteur Type de connecteur

280.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 10Noir-----1030012.78.537.4Circuit imprimé-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

290.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 10Gris clair-----1030014.18.544.4Circuit imprimé-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

285.72 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 24 jours 5Noir-----530010.910.319.9Circuit imprimé-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

514.28 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 29 jours 11-14281.50.0871125040.9018.5041.35Spring-loaded terminal--Plug, vertical mount

330.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 5Gris clair-----516021.8019.9026.60Circuit imprimé2 -tier-Plug, horizontal mount

Loading...

  1. 1

Informations de base

Espacement des contacts(mm) 3.50 Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 10
Série (connecteurs) 734 Connecteurs fil à carte Matériau de contact Alliage de cuivre
Surface de contact Étamé Matériau d'isolation PA 66 Type de barrette à broches (catégorie) Pin enclosure - PCB
Produits industriels Oui

Assistance technique