Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
831-3602 |
831-3603 |
831-3604 |
831-3605 |
831-3607 |
831-3622 |
831-3623 |
831-3624 |
831-3625 |
831-3626 |
831-3627 |
831-3628 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Orientation du connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.87 € | 48 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2 | 2 | 18.12 | 14.80 | 33 | Perpendicular (to the PCB) | |||
134.44 € | 48 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 3 | 25.74 | 14.80 | 33 | Perpendicular (to the PCB) | |||
87.39 € | 24 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 4 | 33.00 | 14.80 | 33.36 | Perpendicular (to the PCB) | |||
107.55 € | 24 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 5 | 33.00 | 14.80 | 40.98 | Perpendicular (to the PCB) | |||
76.17 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 7 | 7 | 33.00 | 14.80 | 56.22 | Perpendicular (to the PCB) | |||
91.87 € | 48 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2 | 2 | 18.80 | 18.12 | 29.00 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | |||
134.44 € | 48 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 3 | 25.74 | 18.80 | 29.00 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | |||
87.39 € | 24 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 4 | 29.00 | 18.80 | 33.36 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | |||
107.55 € | 24 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 5 | 29.00 | 18.80 | 40.98 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | |||
134.44 € | 24 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 6 | 29.00 | 18.80 | 48.6 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | |||
76.17 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 7 | 7 | 29.00 | 18.80 | 56.22 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | |||
87.39 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 8 | 29.00 | 18.80 | 63.84 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Loading...
Color | Gris clair | Espacement des contacts(mm) | 7.62 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 41 | Tension nominale(V) | 630 | Série (connecteurs) | 831 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Type de connecteur | Plug, vertical mount | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | PA 66 |
Type de barrette à broches (catégorie) | Pin enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Orientation du connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles