Plug for PCBs, straight, 890【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

890-834

Référence pièce
890-834
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

315.92 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Blanc Température max.(°C) +40 °C
Température min.(°C) -5 Courant nominal(A) 16 Tension nominale(V) 400
Taille du produit (hauteur)(mm) 12.2 Taille du produit (longueur)(mm) 28.40 Taille du produit (largeur)(mm) 19.20
Poids(g) 4.01 Codage A Connexion (composants) Solder pins
Type de connecteur Plug, vertical mount Type de connecteur (catégorie) Mains connector Matériau de contact Alliage de cuivre
Série (connecteurs secteur) WINSTA MINI Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Plug for PCBs, straight, 890, le numéro d'article est le suivant: 890-834.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 890-834.

Assistance technique