SMD PCB terminal 1.50 mm²

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2061-601/998-404
2061-602/998-404
2061-603/998-404
2061-622/998-404
2061-623/998-404
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

0.75 €

1 Disponible 3 jours 1Blanc15.7015.80

1.33 €

1 Disponible 13 jours 2Blanc211.715.80

3.40 €

1 Disponible 3 jours 3Blanc315.817.70

2.37 €

1 Disponible 3 jours 2Noir211.715.80

3.40 €

1 Disponible 3 jours 3Noir315.817.70

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 16 AWG (min.) 20 Espacement des contacts(mm) 6
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 1.50 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.50
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Longueur de dénudage min.(mm) 7 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10
Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 12 Tension nominale(V) 320
Taille du produit (longueur)(mm) 5.60 Série (connecteurs) 2061 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB + actionneur Type de borne PCB (catégorie) SMD PCB terminal Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé)
Matériau de contact Alliage de cuivre Surface de contact Étamé Matériau d'isolation PPA-GF
Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique