Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
890-842/011-000 |
890-845 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Tension nominale (V) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2 | 250 | 10.40 | 2.47 | Socket, horizontal mount | |||
424.65 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | 400 | 23.60 | 5.23 | Socket, vertical vertical |
Loading...
Color | Gris | Température max.(°C) | +40 °C | Température min.(°C) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 16 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 12.2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 28.40 |
Codage | B | Connexion (composants) | Solder pins | Type de connecteur (catégorie) | Mains connector |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Série (connecteurs secteur) | WINSTA MINI | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Tension nominale(V)
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles