Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
890-3105 |
890-3105/011-000 |
890-805/011-000 |
890-822 |
890-824 |
890-825 |
890-825/011-000 |
890-842 |
890-845/011-000 |
890-864 |
890-865 |
890-865/011-000 |
890-882 |
890-884 |
890-885 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Température max. (°C) | Tension nominale (V) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | Codage | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.65 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | Bleu | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.26 | I | Socket, vertical vertical | |||
424.65 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
431.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 5 | Noir | +40 | 400 | 23.60 | 5.30 | A | Socket, horizontal mount | ||
207.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 2 | Blanc | +40 °C | 250 | 10.40 | 2.54 | A | Socket, vertical vertical | |||
366.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 4 | Blanc | +40 °C | 400 | 19.20 | 4.39 | A | Socket, vertical vertical | ||
431.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 5 | Blanc | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.30 | A | Socket, vertical vertical | ||
431.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 5 | Blanc | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.30 | A | Socket, horizontal mount | ||
235.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 2 | Gris | +40 °C | 250 | 10.40 | 2.47 | B | Socket, vertical vertical | |||
424.65 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | Gris | +40 °C | 400 | 23.60 | 4.89 | B | Socket, horizontal mount | |||
420.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 4 | Olive green | +40 °C | 400 | 19.20 | 4.33 | B | Socket, vertical vertical | ||
424.65 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | Olive green | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.23 | B | Socket, vertical vertical | |||
424.65 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | Olive green | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.23 | B | Socket, horizontal mount | |||
235.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | - | Pink | +40 °C | 400 | 23.60 | 2.47 | B | Socket, vertical vertical | |||
420.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Pink | +40 °C | 400 | 23.60 | 4.33 | B | Socket, vertical vertical | ||
424.65 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | - | Pink | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.23 | B | Socket, vertical vertical |
Loading...
Température min.(°C) | -5 | Courant nominal(A) | 16 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 12.2 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 28.40 | Connexion (composants) | Solder pins | Type de connecteur (catégorie) | Mains connector |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Série (connecteurs secteur) | WINSTA MINI | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Température max.(°C)
Tension nominale(V)
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Codage
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles