Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
252-905 |
252-906 |
252-907 |
252-908 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.93 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 5 | 5 | ||
414.29 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 6 | 6 | ||
501.75 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 7 | 7 | ||
595.76 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 8 | 8 |
Loading...
Solder pin length(mm) | 3.5 | Color | Noir | Espacement des contacts(mm) | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Diamètre de broche(mm) | 1 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Type de connecteur | Pin strip, straight | Matériau d'isolation | PA |
Forme de broche | Circular | Type de barrette à broches (catégorie) | Barrette à broches (standard) | Produits industriels | Oui |
Séparable | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles