Solder pin strip with strain relief 252【1,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

252-954

Référence pièce
252-954
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,113.92 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Solder pin length(mm) 3.5 Color Noir
Espacement des contacts(mm) 3.50 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4
Diamètre de broche(mm) 1 Connexion (composants) Circuit imprimé Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB)
Type de connecteur Pin strip, straight Matériau d'isolation PA Forme de broche Circular
Type de barrette à broches (catégorie) Barrette à broches (standard) Produits industriels Oui Séparable Yes

Vous vous trouvez sur la page de Solder pin strip with strain relief 252, le numéro d'article est le suivant: 252-954.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 252-954.

Assistance technique