Spring-loaded terminal 0.50 mm², 218【1-250 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
218-102/000-604/997-403
218-104
218-107/000-604/997-405
218-108/000-006
218-111/000-012
218-502
218-502/000-604/997-403
218-503
218-504
218-504/000-604/997-405
218-505
218-506/000-604/997-405
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Section transversale
(mm²)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Courant nominal (détails)
(A)
Courant nominal
(A)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)
Sens d'actionnement Matériau d'isolation

364.15 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 2Noir2.50-62--10.96.5013.00---

2.05 €

1 Disponible 3 jours 4Gris2.500.08 - 0.5546613.0010.9013.00-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

917.65 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 7Noir2.50-67--13.0010.9019---

823.53 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 8Bleu2.50-58--13.0010.9021.502.643-Polyamide 6.6

778.71 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 11Orange2.50-511--13.0010.9029.003.619Parallèle (à la carte de circuit imprimé)-

1.33 €

1 Disponible 3 jours 2Gris2.540.5626610.96.5813.00-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

364.15 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 2Noir2.54-42--10.96.5813.00---

1.53 €

1 Disponible 3 jours 3Gris2.540.5636610.99.1213.00-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

1.85 €

1 Disponible 3 jours 4Gris2.540.5646611.6610.9013.00-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

588.24 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 4Noir2.54-44--11.6610.9013.00---

2.37 €

1 Disponible 3 jours 5Gris2.540.5656613.0010.9014.20-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

812.32 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 6Noir2.54-106--13.0010.9016.74---

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 20 AWG (min.) 28 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 0.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Longueur de dénudage (max.)(mm) 6 Nombre de rangées 1 Tension nominale(V) 160
Série (connecteurs) 218 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP®
Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique