Spring-loaded terminal 0.50 mm², 235【800 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

235-711/333-000

Référence pièce
235-711/333-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

190.47 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 74 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Color Gris AWG max. 18
AWG (min.) 24 Espacement des contacts(mm) 5.08 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 0.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Longueur de dénudage min.(mm) 12 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 1 Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 630
Taille du produit (hauteur)(mm) 12.50 Taille du produit (longueur)(mm) 6.50 Taille du produit (largeur)(mm) 19.10
Série (connecteurs) 235 Poids(g) 0.67 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Sens d'actionnement Parallèle (à la carte de circuit imprimé)
Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Matériau d'isolation Polyamide 6.6 Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Vous vous trouvez sur la page de Spring-loaded terminal 0.50 mm², 235, le numéro d'article est le suivant: 235-711/333-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 235-711/333-000.

Assistance technique