Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
250-303 |
250-304 |
250-305 |
250-306 |
250-307 |
250-308 |
250-309 |
250-310 |
250-311 |
250-312 |
250-313 |
250-314 |
250-315 |
250-316 |
250-317 |
250-319 |
250-320 |
250-321 |
250-322 |
250-323 |
250-324 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | Sens d'actionnement | Matériau de contact | Surface de contact | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.73 € | 520 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 3 | 3 | - | 160 | 12 | 9.00 | 16.70 | 1.206 | - | - | - | - | |||
352.95 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 4 | 4 | - | 160 | 12 | 11.50 | 16.70 | 1.545 | - | - | - | - | |||
391.04 € | 340 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | 5 | - | 160 | 14.00 | 12 | 16.70 | 1.884 | - | - | - | - | |||
386.56 € | 280 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 6 | 6 | 24 | 630 | 16.50 | 12 | 16.70 | 2.223 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Cuivre cathodique | Étamé | Polyamide 6.6 | |||
379.83 € | 240 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 7 | 7 | - | 160 | 16.70 | 12 | 19 | 2.562 | - | - | - | - | |||
386.56 € | 220 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 8 | 8 | - | 160 | 16.70 | 12 | 21.50 | 2.901 | - | - | - | - | |||
364.15 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 9 | 9 | - | 160 | 16.70 | 12 | 24.00 | 3.24 | - | - | - | - | |||
391.04 € | 180 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 10 | 10 | - | 160 | 16.70 | 12 | 26.50 | 3.579 | - | - | - | - | |||
386.56 € | 160 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 11 | 11 | - | 160 | 16.70 | 12 | 29.00 | 3.918 | - | - | - | - | |||
364.15 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 12 | 12 | - | 160 | 16.70 | 12 | 31.50 | 4.257 | - | - | - | - | |||
397.76 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 13 | 13 | - | 160 | 16.70 | 12 | 34 | 4.596 | - | - | - | - | |||
364.15 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 14 | 14 | - | 160 | 16.70 | 12 | 36.5 | 4.935 | - | - | - | - | |||
391.04 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 15 | 15 | - | 160 | 16.70 | 12 | 39.00 | 5.274 | - | - | - | - | |||
319.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 16 | 16 | - | 160 | 16.70 | 12 | 41.50 | 5.613 | - | - | - | - | |||
341.73 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 17 | 17 | - | 160 | 16.70 | 12 | 44 | 5.952 | - | - | - | - | |||
344.33 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 19 | 19 | - | 160 | 16.70 | 12 | 49.00 | 6.63 | - | - | - | - | ||
355.27 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 20 | 20 | - | 160 | 16.70 | 12 | 51.5 | 6.969 | - | - | - | - | |||
377.13 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 21 | 21 | - | 160 | 16.70 | 12 | 54 | 7.308 | - | - | - | - | ||
398.99 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 22 | 22 | - | 160 | 16.70 | 12 | 56.50 | 7.647 | - | - | - | - | ||
409.93 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 23 | 23 | - | 160 | 16.70 | 12 | 59.00 | 7.986 | - | - | - | - | |||
322.48 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 24 | 24 | - | 160 | 16.70 | 12 | 61.50 | 8.325 | - | - | - | - |
Loading...
Color | Gris | AWG max. | 20 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 2.50 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.14 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.20 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 | Série (connecteurs) | 250 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort |
Orientation du connecteur | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Sens d'actionnement
Matériau de contact
Surface de contact
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles