Spring-loaded terminal 0.75 mm², 2060【1-1,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2060-1401/998-404
2060-1402/998-404
2060-1421/998-404
2060-1822/998-404
2060-451/998-404
2060-452/998-404
2060-453/998-404
2060-471/998-404
2060-472/998-404
2060-852/998-404
2060-872/998-404
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG max. AWG (min.) Espacement des contacts
(mm)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Broches par rangée Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Caractéristiques de borne PCB Orientation du connecteur Produits industriels
-

0.40 €

1 3 jours 1Gris clair182440.206711606.903.9011.7+ actionneurParallèle (à la carte de circuit imprimé)Oui
-

0.67 €

1 3 jours 2Gris clair182440.206721607.906.9011.7+ actionneurParallèle (à la carte de circuit imprimé)Oui
-

0.37 €

1 Disponible 3 jours 1Noir182440.206711606.903.9011.7+ actionneurParallèle (à la carte de circuit imprimé)Oui
-

0.53 €

1 3 jours 2Noir--40.25101021604.511.911.7+ actionneur--

0.39 €

1 3 jours 1Blanc182440.207911604.53.9013.10+ CAGE CLAMP®Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Oui

0.72 €

1 Disponible 3 jours 2Blanc182440.207921607.904.513.10+ CAGE CLAMP®Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Oui

0.87 €

1 3 jours 3Blanc182440.2079316011.904.513.10+ CAGE CLAMP®Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Oui

0.39 €

1 3 jours 1Noir182440.207911604.53.9013.10+ CAGE CLAMP®Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Oui

643.87 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 2Noir182440.207921607.904.513.10+ CAGE CLAMP®Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Oui

1.33 €

1 Disponible 3 jours 2Blanc182480.2079263011.904.513.10+ CAGE CLAMP®Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Oui

0.61 €

1 Disponible 3 jours 2Noir182480.2079263011.904.513.10+ CAGE CLAMP®Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale max. (inflexible)(mm²) 0.75 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (flexible)(mm²) 0.75
Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 9 Série (connecteurs) 2060
Connexion (composants) Circuit imprimé Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Matériau de contact Alliage de cuivre
Surface de contact Étamé Matériau d'isolation PPA-GF Protection des fils Oui

Assistance technique