Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
235-409/331-000 |
235-801/333-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | Caractéristiques de borne PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 9 | 5.08 | 9 | 19.10 | 12.50 | 46.50 | 6.924 | + CAGE CLAMP® | |||
107.55 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 77 jours | 1 | 10.16 | 1 | 12.50 | 11.50 | 19.10 | 1.006 | + PUSH WIRE® |
Loading...
Color | Gris | AWG max. | 14 | AWG (min.) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 1.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 0.75 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Longueur de dénudage min.(mm) | 12 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 |
Nombre de rangées | 1 | Courant nominal(A) | 24 | Tension nominale(V) | 630 |
Série (connecteurs) | 235 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort |
Sens d'actionnement | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | Polyamide 6.6 | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Caractéristiques de borne PCB
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles