Spring-loaded terminal 1 mm², 2080【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2080-504
2080-506
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Série (connecteurs) Poids
(g)
Sens d'actionnement

278.76 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 42.507410.408.8013.4020801.873Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)

414.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 65.0810-10-15.420812.897Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG max. 20 AWG (min.) 24
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 1.50 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.75 Longueur de dénudage min.(mm) 12 Nombre de rangées 1
Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 630 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB)
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyamide 6.6
Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique