Spring-loaded terminal 2.50 mm², 256【1-280 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
256-401
256-403/334-000
256-404/334-000
256-405/334-000
256-407/334-000
256-408/334-000
256-409/334-000
256-425/334-000
256-435/334-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Section transversale
(mm²)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Courant nominal (détails)
(A)
Courant nominal
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)
Sens d'actionnement Matériau d'isolation

0.36 €

1 3 jours 12.561162425017.607.822.20-Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

364.15 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3-53---17.9017.2020.103.109--

319.33 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4-54---20.1017.2022.904.088-Polyamide 6.6

335.01 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 5-55---20.1017.2027.905.067-Polyamide 6.6

335.01 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 7-57---20.1017.2037.907.025-Polyamide 6.6

296.92 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 8-58---20.1017.2042.908.004-Polyamide 6.6

330.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 9-59---20.1017.2047.98.983-Polyamide 6.6

190.47 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 25-525---20.1017.20127.9024.647--

268.89 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 35-535---20.1017.20177.9034.437-Polyamide 6.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG max. 12 AWG (min.) 28
Espacement des contacts(mm) 5.08 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Longueur de dénudage (max.)(mm) 6
Nombre de rangées 1 Tension nominale(V) 320 Série (connecteurs) 256
Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort
Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique