Spring-loaded terminal 2.50 mm², 738【9-18 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
738-208
738-416
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)

322.48 €

18 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 32Gris5841.0048.248.943

311.55 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 64Orange5.081648.2082.2897.739

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Longueur de dénudage min.(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 6 Nombre de rangées 4
Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 630 Taille du produit (longueur)(mm) 37.50
Série (connecteurs) 738 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + PUSH WIRE®
Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Sens d'actionnement Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyamide 6.6
Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique