Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
253-110/000-012 |
253-115 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.33 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 76 jours | 10 | Orange | 10 | 52.00 | 8.706 | ||
388.07 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 76 jours | 15 | Gris | 15 | 77.00 | 12.91 |
Loading...
AWG max. | 16 | AWG (min.) | 20 | Espacement des contacts(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 1.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.50 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 | Tension nominale(V) | 320 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 16.60 | Taille du produit (longueur)(mm) | 12.80 | Série (connecteurs) | 253 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + PUSH WIRE® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort |
Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | Polyamide 6.6 | Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Broches par rangée
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles