Stackable 2-conductor PCB terminal block 235【400-800 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
235-712/331-000
235-713/331-000
235-716/331-000
235-722/331-000
235-723/331-000
235-724/331-000
235-726/331-000
235-851
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Espacement des contacts
(mm)
Section transversale max. (inflexible)
(mm²)
Section transversale min. (inflexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)
Sens d'actionnement Matériau d'isolation

240.88 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours Gris foncé5.080.480.2--96-320-6.5019.10---

240.88 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours Gris clair5.080.480.2--96-320-6.5019.10---

212.88 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours Orange5.080.480.2--96-320-6.5019.10---

201.67 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 76 jours Gris foncé7.620.750.2--96-630-9.0019.10---

201.67 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 75 jours Gris clair7.620.750.2--910-630-9.0019.10---

201.67 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 75 jours Bleu7.620.750.2--610-630-9.0019.10---

179.27 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 75 jours Orange7.620.750.2--910-630-9.0019.10---

123.24 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 75 jours Gris10.160.750.250.340.2591010100012.511.5012.800.968Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Polyamide

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 AWG max. 18 AWG (min.) 24
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 12.50
Série (connecteurs) 235 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + PUSH WIRE®
Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique