Stackable 2-conductor PCB terminal block, with commoning option【200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
742-171
742-174
742-178
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

453.65 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Gris

468.95 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours Bleu

468.95 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours Green-yellow

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Espacement des contacts(mm) 5 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Longueur de dénudage (max.)(mm) 7 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 1
Tension nominale(V) 320 Taille du produit (hauteur)(mm) 27.20 Taille du produit (longueur)(mm) 5.00
Taille du produit (largeur)(mm) 43.5 Série (connecteurs) 742 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB)
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Produits industriels Oui
Protection des fils Oui

Assistance technique