Stackable PCB terminal block 745【50-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
745-3801
745-3803
745-3804
745-3807
745-3808
745-801
745-804
745-807
745-808
745-811
745-814
745-817
745-818
745-823
745-824
745-827
745-828
745-833
745-834
745-841
745-843
745-844
745-847
745-853/006-000
745-854/006-000
745-857/006-000
745-858/006-000
745-871/006-000
745-873/006-000
745-874/006-000
745-877/006-000
745-878/006-000
745-881/006-000
745-883/006-000
745-887/006-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG max. AWG (min.) Espacement des contacts
(mm)
Section transversale max. (inflexible)
(mm²)
Section transversale min. (inflexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

174.89 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris122854.000.084.000.0810632019.406.5023

180.36 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Gris clair122854.000.084.000.0810632019.406.5023

180.36 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Bleu122854.000.084.000.0813632019.406.5023

180.36 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Green-yellow122854.000.084.000.0810632019.406.5023

180.36 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Light green122854.000.084.000.0810632019.406.5023

180.36 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris122854.000.084.000.0810632022.905.0023

196.75 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Bleu122854.000.084.000.0810632022.905.0023

196.75 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Green-yellow122854.000.084.000.08101032022.905.0023

163.96 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours Light green122854.000.084.000.0881032022.905.0023

196.75 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris12287.54.000.084.000.0861063022.907.5023

202.21 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Bleu12287.54.000.084.000.0861063022.907.5023

202.21 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Green-yellow12287.54.000.084.000.0861063022.907.5023

202.21 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Light green12287.54.000.084.000.086663022.907.5023

213.16 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Gris clair1228104.000.084.000.0869100022.9010.0023

213.16 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Bleu1228104.000.084.000.0869100022.9010.0023

213.16 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Green-yellow1228104.000.084.000.0869100022.9010.0023

213.16 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours Light green1228104.000.084.000.0869100022.9010.0023

130.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris clair10247.56.000.26.000.2061263027.507.5029.1

130.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Bleu10247.56.000.26.000.2061263027.507.5029.1

130.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris1024106.000.26.000.20612100027.5010.0029.1

136.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Gris clair1024106.000.26.000.20612100027.5010.0029.1

136.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Bleu1024106.000.26.000.20612100027.5010.0029.1

136.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Green-yellow1024106.000.26.000.20612100027.5010.0029.1

191.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris clair6241016.000.216.000.2061332033.4010.0033.50

191.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Bleu6241016.000.216.000.2061332033.4010.0033.50

191.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Green-yellow6241016.000.216.000.2061332033.4010.0033.50

191.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Light green6241016.000.216.000.2061332033.4010.0033.50

163.96 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris6241516.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

202.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris clair6241516.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

202.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Bleu6241516.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

202.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Green-yellow6241516.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

202.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours Light green6241516.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

82.77 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris6242016.000.216.000.20613100033.4020.0033.50

104.57 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Gris clair6242016.000.216.000.20613100033.4020.0033.50

104.57 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Green-yellow6242016.000.216.000.20613100033.4020.0033.50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 1
Série (connecteurs) 745 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP®
Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique